K3660/b1xl1xs1/Mat | gereedschap in kleine series | matrijssystemen | K | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
K3660/b1xl1xs1/Mat

Uitwerperhouderplaat

K3660/b1xl1xs1/Mat

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

b1 l1 s1 Mat Productnummer CAD-gegevens
156 156 9 1.1730 K3660/156x156x9/1.1730
156 156 9 1.2312 K3660/156x156x9/1.2312
190 246 12 1.1730 K3660/190x246x12/1.1730
190 246 12 1.2312 K3660/190x246x12/1.2312
246 296 12 1.1730 K3660/246x296x12/1.1730
246 296 12 1.2312 K3660/246x296x12/1.2312
296 396 17 1.1730 K3660/296x396x17/1.1730
296 396 17 1.2312 K3660/296x396x17/1.2312