K5121/b1xl1xs1/Mat | gereedschapsbouw 75x75 | matrijssystemen | K | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
K5121/b1xl1xs1/Mat

Vormplaat, centrale aanspuiting met inzet-verzinking

K5121/b1xl1xs1/Mat

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

b1 l1 s1 Mat Productnummer CAD-gegevens
75 75 40 1.2083 K5121/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5121/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5121/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5121/075x075x50/1.2083
75 75 50 1.2085 K5121/075x075x50/1.2085
75 75 50 1.2343 K5121/075x075x50/1.2343
75 75 60 1.2083 K5121/075x075x60/1.2083
75 75 60 1.2085 K5121/075x075x60/1.2085
75 75 60 1.2343 K5121/075x075x60/1.2343