Z512/d2xl1xd1
Spuitneus, zonder kalotradius
Z512/d2xl1xd1
55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
Productnummer |
CAD-gegevens |
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
Z512/12x27x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
Z512/12x36x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
3,5 |
Z512/12x36x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
46 |
2,5 |
Z512/12x46x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
46 |
3,5 |
Z512/12x46x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
56 |
2,5 |
Z512/12x56x2,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
56 |
3,5 |
Z512/12x56x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
66 |
3,5 |
Z512/12x66x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
76 |
3,5 |
Z512/12x76x3,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
46 |
3 |
Z512/18x46x3
|
|
The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z53/... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.
Alle producten uit de categorie - aanspuitbussen
Z50/...
Spuitneus, Onbewerkt stuk
Z51/...
Spuitbus, Radius inch
Z51/...
Spuitbus, Radius metrisch
Z51/...
Spuitneus, zonder kalotradius
Z510/...
Spuitneus, Onbewerkt stuk
Z511/...
Spuitneus, zonder kalotradius
Z511/...xsr1
Spuitbus, Radius metrisch
Z512/...
Spuitbus, Radius metrisch
Z512/...
Spuitneus, zonder kalotradius
Z518/...
Spuitneus, tempereerbaar
Z519/...
Thermoharder-spuitneus, tempereerbaar
Z530/...
houdbus, onbewerkt