Z1050/d1xh1xd2 | aanspuitinzetstukken | aanspuiten | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1050/d1xh1xd2

Aanspuit-inzet, rond, met gebogen tunnel

Z1050/d1xh1xd2

54 HRC
1.3343

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 h2 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d1 h1 d2 Productnummer CAD-gegevens
5,5 0,6 1,25 10 0,5 2,5 2,2 M4 6 17 0,6 Z1050/6x17x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,2 M4 8 22 0,6 Z1050/8x22x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,4 M4 8 22 0,8 Z1050/8x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,5 M5 10 22 0,8 Z1050/10x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,9 M5 10 22 1,2 Z1050/10x22x1,2
8 0,8 2 12 1 4 3,3 M5 10 22 1,6 Z1050/10x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 2,9 M5 12 22 1,2 Z1050/12x22x1,2
10 0,8 2,5 11 1 5 3,3 M5 12 22 1,6 Z1050/12x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 3,7 M5 12 22 2,0 Z1050/12x22x2,0