Z1060/l1xb1xh1xd2 | aanspuitinzetstukken | aanspuiten | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1060/l1xb1xh1xd2

Aanspuit-inzet, hoekig, met gebogen tunnel

Z1060/l1xb1xh1xd2

54 HRC
1.3343

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

h2 t2 t1 a1 d5 d4 d3 l1 b1 h1 d2 Productnummer CAD-gegevens
0,6 1,5 13 0,75 3 2,2 M4 8 6 22 0,6 Z1060/8x6x22x0,6
0,6 1,5 13 0,75 3 2,4 M4 8 6 22 0,8 Z1060/8x6x22x0,8
0,8 2 12 1 4 2,5 M5 10 8 22 0,8 Z1060/10x8x22x0,8
0,8 2 12 1 4 3 M5 10 8 22 1,2 Z1060/10x8x22x1,2
0,8 2 12 1 4 3,3 M5 10 8 22 1,6 Z1060/10x8x22x1,6
0,8 2,5 11 1 5 2,9 M5 12 10 22 1,2 Z1060/12x10x22x1,2
0,8 2,5 11 1 5 3,3 M5 12 10 22 1,6 Z1060/12x10x22x1,6
0,8 2,5 11 1 5 3,7 M5 12 10 22 2,0 Z1060/12x10x22x2,0