Z10650/l1xb1xh1xd1 | aanspuitinzetstukken | aanspuiten | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z10650/l1xb1xh1xd1

Aanspuit-inzet, hoekig, omtrekbaar

Z10650/l1xb1xh1xd1

54 HRC
1.3343

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

r2 r1 t5 t4 t3 t2 t1 l4 l3 l2 d4 d3 max.d2 l1 b1 h1 d1 Productnummer CAD-gegevens
1,7 0,3 1,5 7 1 2,5 1,5 10 1 4 2,7 M4 0,8 12 5 15 3 Z10650/12x5x15x3
3 0,3 2,5 8,5 2,2 4,8 3 17,3 1,2 5,5 4,5 M5 1,6 20 10 22 5 Z10650/20x10x22x5
3,5 0,3 4 8,5 4,2 7,4 5 26,8 1,4 7 5,5 M6 2,4 30 12 27 8 Z10650/30x12x27x8
Alle producten uit de categorie - aanspuitinzetstukken
Z1050/d1xh1xd2
Z1050/...
Z1060/l1xb1xh1xd2
Z1060/...
Z10650/l1xb1xh1xd1
Z10650/...