Z515/d1xd2xsr1 | pneumatische nozzle | aanspuiten | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z515/d1xd2xsr1

Pneumatische spuitneus

Z515/d1xd2xsr1

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

h1 d4 d3 d1 d2 sr1 Productnummer
1 - 4,2 100 6 - Z515/100x6
4 24 4,2 100 6 15 Z515/100x6x15
2,5 30 4,2 100 6 40 Z515/100x6x40
4 24 5,6 100 7,5 15 Z515/100x7,5x15
2,5 30 5,6 100 7,5 40 Z515/100x7,5x40
Alle producten uit de categorie - pneumatische nozzle
Z515/d1xd2xsr1
Z515/...
Pneumatische spuitneus
Z516/d1xl1xd2
Z516/...
Spuitneusmondstuk