K107/d1xh1 | centreerflens | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
K107/d1xh1

Centreerring, met bevestigingsboringen, inch

Replacement product
Z7540/d1xh1

1.1730


K107/d1xh1

1.1730

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

h2 s1 d3 d2 d1 h1 Productnummer Replacement product CAD-gegevens
4 8,5 73 36 4 12 K107/4x12
9 8,5 73 36 4 17 K107/4x17
12,5 8,5 73 36 4 20,5 K107/4x20,5
12,5 8,5 108 36 5 20,5 K107/5x20,5