K505/d1xh1 | centreerflens | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
K505/d1xh1

Centreerring, vlak

Replacement product
Z7530/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K505/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

s1 d1 h1 Productnummer Replacement product CAD-gegevens
- 40 6 K505/40x6
3 40 9 K505/40x9
- 60 8 K505/60x8
3 60 11 K505/60x11
5 60 13 K505/60x13
- 80 8 K505/80x8
3 80 11 K505/80x11
5 80 13 K505/80x13
- 90 8 K505/90x8
3 90 11 K505/90x11