Z7530/d1xh1 | centreerflens | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z7530/d1xh1

centreerflens, recht

Z7530/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

s1 d1 h1 Productnummer CAD-gegevens
- 40 6 Z7530/40x6
3 40 9 Z7530/40x9