Z7535/d1xh1 | centreerflens | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z7535/d1xh1

centreerflens, met bevestigngsgaten

Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

s1 d2 d1 h1 Productnummer CAD-gegevens
- 48 60 8 Z7535/60x8
3 48 60 11 Z7535/60x11
5 48 60 13 Z7535/60x13