Z49/d1xl1 | kernstiften | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z49/d1xl1

Kernpen, met demontageschroefdraad

Z49/d1xl1

1.2343
1370 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 t1 d3 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
10 4 M4 6 3 63 Z49/3x63
10 4 M4 6 3 125 Z49/3x125
Alle producten uit de categorie - kernstiften
Z49/d1xl1
Z49/...
Kernpen, met demontageschroefdraad
Z492/d1xl1
Z492/...
Kernpen