Z483/d1xYY | datumstempel | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z483/d1xYY

Schriftstempel, Jaar, zonder hoogteverstelling

Z483/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Productnummer CAD-gegevens
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 20 Z483/6x20
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 21
Z483/6x21
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 20 Z483/8x20
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 21
Z483/8x21
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 20 Z483/12x20
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21
Z483/12x21
11 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 20 Z483/16x20
11 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 21
Z483/16x21
14 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 20 Z483/20x20
14 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 21
Z483/20x21