Z48700/d1xYY | datumstempel | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z48700/d1xYY

Schriftstempel, Jaar, maand

Z48700/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Productnummer CAD-gegevens
3 0,1 0,13 0,25 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 21 Z48700/4x21
3 0,1 0,13 0,25 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 22
Z48700/4x22
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21 Z48700/5x21
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 22
Z48700/5x22
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21 Z48700/6x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 22
Z48700/6x22
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 21 Z48700/8x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 22
Z48700/8x22
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 21 Z48700/10x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 22
Z48700/10x22