Z48712/d1 | datumstempel | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z48712/d1

Schriftstempel, Dag

Z48712/d1

58 HRC
1.4112

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

t4 t3 t1 l1 d4 d3 d2 d1 Productnummer CAD-gegevens
3,5 0,12 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z48712/5
3,5 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z48712/6
4 0,18 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z48712/8
4 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z48712/10
6 0,2 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z48712/12