Z48715/d1xYY | datumstempel | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z48715/d1xYY

Schriftstempel, Jaar, maand

Z48715/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Productnummer CAD-gegevens
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21 Z48715/2,6x21
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 22
Z48715/2,6x22