Z48/d1xYY | datumstempel | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z48/d1xYY

Schriftstempel, Jaar, maand, zonder hoogteverstelling

Z48/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 t3 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Productnummer CAD-gegevens
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 20 Z48/6x20
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 21 Z48/6x21
5 0,15 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 22
Z48/6x22
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 20 Z48/8x20
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 21 Z48/8x21
6 0,15 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 22
Z48/8x22
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 20 Z48/12x20
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21 Z48/12x21
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 22
Z48/12x22
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 20 Z48/16x20