Z4851/d1xYY | inzetstukken met pijl | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z4851/d1xYY

Pijlkern, Jaar

Z4851/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

t3 t2 l1 d2 d1 YY Productnummer
0,15 0,5 5,2 3,5 6 20 Z4851/6x20
0,15 0,5 5,2 3,5 6 21 Z4851/6x21
0,15 0,5 5,2 3,5 6 22
Z4851/6x22
0,15 0,6 7 4,5 8 20 Z4851/8x20
0,15 0,6 7 4,5 8 21 Z4851/8x21
0,15 0,6 7 4,5 8 22
Z4851/8x22
0,2 0,9 8,85 6,5 12 20 Z4851/12x20
0,2 0,9 8,85 6,5 12 21 Z4851/12x21
0,2 0,9 8,85 6,5 12 22
Z4851/12x22
0,2 0,9 11,5 9 16 20 Z4851/16x20