Z48708/d1xYY | inzetstukken met pijl | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z48708/d1xYY

Pijlkern, Jaar

Z48708/d1xYY

58 HRC
1.4112

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Productnummer
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 21 Z48708/5x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 22
Z48708/5x22
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 21 Z48708/6x21
3 0,15 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 22
Z48708/6x22
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 21 Z48708/8x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 22
Z48708/8x22
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 21 Z48708/10x21
4 0,2 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 22
Z48708/10x22
4 0,25 0,5 17 M3x0,5 6,4 12 21 Z48708/12x21
4 0,25 0,5 17 M3x0,5 6,4 12 22
Z48708/12x22