Z4800/l1xb1 | teksteenheden | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z4800/l1xb1

Beschriftingseenheid, hoekig

Z4800/l1xb1

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

r1 h1 a2 a1 l2 d1 l1 b1 Productnummer CAD-gegevens
3,2 11,2 2,5 2 5 M3 18 10 Z4800/18x10
3,5 12,7 4,5 4 4 M3 25 20 Z4800/25x20
3,5 12,7 8 6,5 4 M3 35 25 Z4800/35x25