Z4801/l1xb1 | teksteenheden | markerings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z4801/l1xb1

Wisselbare inzet, hoekig

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

r1 l1 b1 Productnummer CAD-gegevens
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25