Z7411/b1xh1xl1 | spanelementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z7411/b1xh1xl1

Afstandsblok

Z7411/b1xh1xl1

3.4365
500-530 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

b2 d1 b1 h1 l1 Productnummer CAD-gegevens
45 M12 14 55 80 Z7411/14x55x80
45 M12 14 55 125 Z7411/14x55x125
60 M16 18 70 80 Z7411/18x70x80
60 M16 18 70 125 Z7411/18x70x125
70 M20 22 90 100 Z7411/22x90x100
70 M20 22 90 180 Z7411/22x90x180