Z741/b1xl1xmax.h1 | spanelementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z741/b1xl1xmax.h1

Spanner, vlakke uitvoering

Z741/b1xl1xmax.h1

~1.0501

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

M max.F1 sw1 h2 min.h1 a2 a1 b3 b2 max.l2 d1 b1 l1 max.h1 Productnummer CAD-gegevens
60 30 8 37 5 20 12 52 24 26 M12 14 75 26 Z741/14x75x26
60 28 8 37 5 28 12 52 24 50 M12 14 115 40 Z741/14x115x40
100 40 10 42 5 25 15 60 28 30 M16 18 85 30 Z741/18x85x30
100 38 10 42 5 32 15 60 28 58 M16 18 130 46 Z741/18x130x46
150 50 12 48 5 32 19 75 34 32 M20 22 100 35 Z741/22x100x35
150 48 12 48 5 38 19 75 34 65 M20 22 150 51 Z741/22x150x51