Z743/b1xl1xmax.h1 | spanelementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z743/b1xl1xmax.h1

Spanner, hoge uitvoering

Z743/b1xl1xmax.h1

~1.0501

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

M max.F1 sw1 h3 h2 min.h1 a2 a1 b3 b2 max.l2 d1 b1 l1 max.h1 Productnummer CAD-gegevens
60 20 8 5 37 5 - 12 52 24 62 M12 14 95 50 Z743/14x95x50
60 19 8 5 37 5 24 12 52 24 90 M12 14 135 70 Z743/14x135x70
120 26 10 5 42 5 - 15 60 28 72 M16 18 110 60 Z743/18x110x60
120 22 10 5 42 5 28 15 60 28 105 M16 18 155 80 Z743/18x155x80
150 30 12 5 48 5 - 19 75 34 85 M20 22 125 70 Z743/22x125x70
150 28 12 5 48 5 34 19 75 34 110 M20 22 175 90 Z743/22x175x90