Z57/d1xh1 | steunkolommen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z57/d1xh1

Steunrol, met schroefdraad en pasboring

Z57/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l3 l1 d3 d2 d1 h1 Productnummer CAD-gegevens
12 12 6 M6 25 36 Z57/25x36
12 12 6 M6 25 46 Z57/25x46
12 12 6 M6 25 56 Z57/25x56
12 12 6 M6 25 66 Z57/25x66
12 12 6 M6 25 76 Z57/25x76
12 12 6 M6 25 86 Z57/25x86
12 12 6 M6 25 96 Z57/25x96
12 12 6 M6 25 116 Z57/25x116
12 12 6 M6 25 136 Z57/25x136
12 12 6 M6 25 156 Z57/25x156