Z25/d1xl1 | cilindrische pennen | verbindings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z25/d1xl1

Cilinderstift

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16
Alle producten uit de categorie - cilindrische pennen
Z25/d1xl1
Z25/...
Cilinderstift
Z26/d1xl1
Z26/...
Cilinderstift, met binnenschroefdraad