Z26/d1xl1 | cilindrische pennen | verbindings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z26/d1xl1

Cilinderstift, met binnenschroefdraad

Z26/d1xl1

DIN EN ISO 8735 (DIN 7979)

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
M3 5 10 Z26/5x10
M3 5 16 Z26/5x16
M3 5 20 Z26/5x20
M3 5 24 Z26/5x24
M3 5 28 Z26/5x28
M3 5 32 Z26/5x32
M3 5 40 Z26/5x40
M3 5 50 Z26/5x50
Alle producten uit de categorie - cilindrische pennen
Z25/d1xl1
Z25/...
Cilinderstift
Z26/d1xl1
Z26/...
Cilinderstift, met binnenschroefdraad