Z382/d1xl1 | schouderschroeven | verbindings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z382/d1xl1

geleidingsschroef met aanslag

Z382/d1xl1

~ 1.7131
~ ISO 7379-A

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
5 7 13 16 M8 10 25 Z382/10x25
5 7 13 16 M8 10 30 Z382/10x30
5 7 13 16 M8 10 40 Z382/10x40
5 7 13 16 M8 10 50 Z382/10x50
5 7 13 16 M8 10 60 Z382/10x60
5 7 13 16 M8 10 70 Z382/10x70
5 7 13 16 M8 10 80 Z382/10x80