Z33/d1xl1 | schroeven | verbindings-elementen | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z33/d1xl1

Verzonken schroef met inbus, verzonken bout met inbus

Z33/d1xl1

DIN 7991
800 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 k1 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
2 1,7 6 M3 8
Z33/3x8
2 1,7 6 M3 10
Z33/3x10
2 1,7 6 M3 12
Z33/3x12
2 1,7 6 M3 16
Z33/3x16
2 1,7 6 M3 20
Z33/3x20