Z610/DhxL0 | drukveren | veren | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z610/DhxL0

Systeem-drukveer, licht

Z610/DhxL0

DIN ISO 10243
groen

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

R F2 S2 F1 S1 Fn Sn Sc Ln Lc Dd Dh L0 Productnummer CAD-gegevens
10 80 8 60 6 100 10 13,5 15 11,5 5 10 25 Z610/10x25
8,5 87,2 10,24 65,4 7,68 109 12,8 17,5 19,2 14,5 5 10 32 Z610/10x32
6,8 82,4 12,16 61,8 9,12 103 15,2 20,8 22,8 17,2 5 10 38 Z610/10x38
6 84,8 14,08 63,6 10,56 106 17,6 23,9 26,4 20,1 5 10 44 Z610/10x44
5 81,6 16,32 61,2 12,24 102 20,4 28,9 30,6 22,1 5 10 51 Z610/10x51
4,3 88 20,48 66 15,36 110 25,6 36,1 38,4 27,9 5 10 64 Z610/10x64
3,2 77,6 24,32 58,2 18,24 97 30,4 43,2 45,6 32,8 5 10 76 Z610/10x76
1,1 107,2 97,6 80,4 73,2 134 122 178 183 127 5 10 305 Z610/10x305