Z64/DixL0 | drukveren | veren | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z64/DixL0

Drukveer, met hoekige draaddoorsnede

Z64/DixL0

Verenstaal

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Fn Sn Ln Lc a1 De Dh Dd Di L0 Productnummer CAD-gegevens
167 7,4 12,6 11,5 1,5 10 10,9 6,1 7 20 Z64/7x20
284 5,8 14,2 13,5 2 11,5 12,4 6,6 7,5 20 Z64/7,5x20
412 12,5 37,5 33 2,5 14 15,1 7,9 9 50 Z64/9x50
510 10,4 21,6 19,8 2,5 14,5 15,6 8,4 9,5 32 Z64/9,5x32
1570 7,2 37,8 36,5 4 17,5 18,6 8,3 9,5 45 Z64/9,5x45
1720 10,6 39,4 36,5 4 19 20,1 9,8 11 50 Z64/11x50
1570 9,8 35,2 32,5 4 19,5 20,6 10,4 11,5 45 Z64/11,5x45
1280 11 34 32 4 21 22,3 11,7 13 45 Z64/13x45
5300 14,5 83,5 81 7 28 29,4 12,6 14 98 Z64/14x98
1100 24,6 58,4 55 4 23 24,3 13,7 15 83 Z64/15x83