Z632/d1xL0 | elastomeerveren | veren | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z632/d1xL0

Elastomeer-drukveer, sterk

Z632/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
Kleurcode: geel
96 Shore A

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Productnummer CAD-gegevens
2260 3 26 20 6,5 16 12 Z632/16x12
2150 4 26 20 6,5 16 16 Z632/16x16
2130 5 26 20 6,5 16 20 Z632/16x20
2080 6,2 26 20 6,5 16 25 Z632/16x25
2000 8 26 20 6,5 16 32 Z632/16x32