Z635/d1xl1 | elastomeerveren | veren | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z635/d1xl1

Afstandsbus

Z635/d1xl1

660 HV
~1.0711
DIN EN 10305-1

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Dd d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
10 7 M6 40 Z635/6x40
10 7 M6 50 Z635/6x50
10 7 M6 63 Z635/6x63
10 7 M6 80 Z635/6x80