Z361/d1xl1 | verende drukstukken | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z361/d1xl1

Verend drukstuk, met vlakke kop, ingesneden

Z361/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
27,6 18 1,2 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z361/8x16
55 35 2 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z361/12x22