Z3701/d1xl1
veerkrachtig drukstuk
, schroefdraad blokkering
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
F2 |
F1 |
Sn |
l2 |
d2 |
d1 |
l1 |
Productnummer |
CAD-gegevens |
2,72 |
2 |
0,36 |
7,5 |
1,5 |
M3 |
7 |
Z3701/3x7
|
|
8,8 |
4 |
0,64 |
9,8 |
2,5 |
M4 |
9 |
Z3701/4x9
|
|
10 |
6 |
0,72 |
12,9 |
3 |
M5 |
12 |
Z3701/5x12
|
|
13,8 |
9 |
0,8 |
15 |
3,5 |
M6 |
14 |
Z3701/6x14
|
|
27,6 |
18 |
1,2 |
17,5 |
5 |
M8 |
16 |
Z3701/8x16
|
|
36 |
20 |
1,6 |
21 |
6 |
M10 |
19 |
Z3701/10x19
|
|
50 |
30 |
2 |
24,5 |
8 |
M12 |
22 |
Z3701/12x22
|
|
102,7 |
65 |
2,4 |
27,5 |
10 |
M16 |
24 |
Z3701/16x24
|
|
The new ball catches Z3700/... with reinforced spring force and Z3701/... with thread locking are additions to HASCO’s extensive standardcomponent range for ball catches.
Special Features
Z3700/... Ball catch, threaded with reinforced spring force
- High retention forces possible
- With a slot and hardened stainless steel ball
- Stainless steel spring
- Operating temperature up to 350°C
Alle producten uit de categorie - verende drukstukken
Z36/...
Verend drukstuk, met vlakke kop, ingesneden
Z361/...
Verend drukstuk, met vlakke kop, ingesneden
Z37/...
Verend drukstuk, ingesneden
Z370/...
Verend drukstuk, ingesneden, met drukpen
Z3700/...
veerkrachtig drukstuk
, versterkte veerkracht
Z3701/...
veerkrachtig drukstuk
, schroefdraad blokkeri...
Z371/...
Verend drukstuk, ingesneden
Z372/...
Verend drukstuk, ingesneden, met drukpen
Z3721/...
Verend drukstuk, ingesneden, met drukpen
Z373/...
Verend drukstuk, met kop, met drukpen
Z374/...
Verend drukstuk, voor het indrukken
Z375/...
Verend drukstuk, voor het indrukken