Z373/d1xl1 | verende drukstukken | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z373/d1xl1

Verend drukstuk, met kop, met drukpen

Z373/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

F2 F1 Sn k1 l2 d3 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
110 42 5,5 4 40 13 5,9 10 30 Z373/10x30