Z121/b1xl1xs1xd1
Isolatieplaat, hoekig, met centreerflensboring
Z121/b1xl1xs1xd1
max. 230 °C
synthetische hars / glasvezel
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
b1 |
l1 |
s1 |
d1 |
Productnummer |
CAD-gegevens |
95 |
95 |
3 |
22 |
Z121/095x095x3x22
|
|
95 |
95 |
5 |
22 |
Z121/095x095x5x22
|
|
100 |
130 |
3 |
22 |
Z121/100x130x3x22
|
|
100 |
130 |
5 |
22 |
Z121/100x130x5x22
|
|
156 |
156 |
3 |
90 |
Z121/156x156x3x90
|
|
156 |
156 |
5 |
90 |
Z121/156x156x5x90
|
|
156 |
196 |
3 |
90 |
Z121/156x196x3x90
|
|
156 |
196 |
5 |
90 |
Z121/156x196x5x90
|
|
156 |
246 |
3 |
90 |
Z121/156x246x3x90
|
|
156 |
246 |
5 |
90 |
Z121/156x246x5x90
|
|
Alle producten uit de categorie - warmte-isolatieplaten
Z121/...
Isolatieplaat, hoekig, met centreerflensborin...
Z121/...
Isolatieplaat, hoekig
Z121/...
Isolatieplaat, rond, met centreerflensboring
Z121/...
Isolatieplaat, rond
Z1212/...
Isolatieplaat, hoekig
Z1213/...
Isolatieplaat, hoekig, met centreerflensborin...
Z1215/...
Isolatieplaat, hoekig, buitenisolatie