Z121/d1xs1 | warmte-isolatieplaten | allg. gereedschapsonderdelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z121/d1xs1

Isolatieplaat, rond

Z121/d1xs1

max. 230 °C
GRP

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d1 s1 Productnummer CAD-gegevens
95 3 Z121/095x3
116 3 Z121/116x3
156 3 Z121/156x3
156 5 Z121/156x5
196 5 Z121/196x5
246 5 Z121/246x5
296 5 Z121/296x5
344 7 Z121/344x7