A3504/d1xd2xl1 | erodeerkoper | bewerkingsgereedschap, hulpmiddelen, smeermiddelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
A3504/d1xd2xl1

Startgat-electrode???, buis

A3504/d1xd2xl1

2.0060

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d1 d2 l1 Productnummer CAD-gegevens
0,5 0,2 315 A3504/0,5x0,2x315
0,8 0,3 315 A3504/0,8x0,3x315
1 0,3 315 A3504/1x0,3x315
1,5 0,3 315 A3504/1,5x0,3x315
2 0,3 315 A3504/2x0,3x315
2,5 0,3 315 A3504/2,5x0,3x315
3 0,3 315 A3504/3x0,3x315