A5900/l1xb1xh1 | hulpmiddelen | bewerkingsgereedschap, hulpmiddelen, smeermiddelen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
A5900/l1xb1xh1

Loc Check

A5900/l1xb1xh1

120°C

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 b1 h1 Productnummer CAD-gegevens
93 51 61 A5900/93x51x61

Met de nieuwe HASCO Loc Check A5900/… kunt u uw matrijzen overal lokaliseren, waar een gsm-net beschikbaar is. Via web-login is een eenvoudige positieopvraag op elk moment mogelijk. De magneetbevestiging biedt verschillende inbouwmogelijkheden en de hoogstmogelijke flexibiliteit.

  • GSM-tracking over geheel Europa
  • 3.200 zendcycli per acculading
  • Temperatuurbestendig tot max. 120 °C
  • De hoogstmogelijke gegevensveiligheid op gecertificeerde servers
  • Eenvoudig te bedienen webinterface