Z0731/b1xl1
Rechthoekige geleiding
Z0731/b1xl1
60 HRC
1.2379
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
Pos2 |
n2 |
r2 |
r1 |
a2 |
a1 |
t1 |
h2 |
h1 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
d1 |
b1 |
l1 |
Productnummer |
CAD-gegevens |
Z31/6x25 |
2 |
1 |
4 |
20 |
7 |
3 |
22 |
9 |
9,8 |
27 |
4 |
52 |
M6 |
12 |
25 |
Z0731/12x25
|
|
Z31/6x25 |
2 |
1 |
4 |
20 |
7 |
3 |
22 |
9 |
9,8 |
27 |
4 |
77 |
M6 |
12 |
50 |
Z0731/12x50
|
|
Z31/6x30 |
2 |
1 |
6 |
26 |
10 |
3,5 |
25 |
9 |
11,8 |
36 |
5 |
68 |
M6 |
17 |
32 |
Z0731/17x32
|
|
Z31/6x30 |
2 |
1 |
6 |
26 |
10 |
3,5 |
25 |
9 |
11,8 |
36 |
5 |
99 |
M6 |
17 |
63 |
Z0731/17x63
|
|
Z31/8x35 |
2 |
1,5 |
8 |
33 |
13 |
4 |
32 |
13 |
12 |
46 |
6 |
86 |
M8 |
25 |
40 |
Z0731/25x40
|
|
Z31/8x35 |
2 |
1,5 |
8 |
33 |
13 |
4 |
32 |
13 |
12 |
46 |
6 |
126 |
M8 |
25 |
80 |
Z0731/25x80
|
|
Z31/10x40 |
2 |
1,5 |
10 |
41 |
16 |
4 |
36 |
17 |
15 |
56 |
7 |
106 |
M10 |
35 |
50 |
Z0731/35x50
|
|
Z31/10x40 |
2 |
1,5 |
10 |
41 |
16 |
4 |
36 |
17 |
15 |
56 |
7 |
156 |
M10 |
35 |
100 |
Z0731/35x100
|
|
Z31/12x45 |
2 |
1,5 |
10 |
48 |
19 |
4,5 |
40 |
17 |
18 |
66 |
7 |
122 |
M12 |
45 |
56 |
Z0731/45x56
|
|
Z31/12x45 |
2 |
1,5 |
10 |
48 |
19 |
4,5 |
40 |
17 |
18 |
66 |
7 |
178 |
M12 |
45 |
112 |
Z0731/45x112
|
|
The HASCO linear needle guide unit Z073/... sets completely new standards in precision and rolling friction. Thanks to the very tight fitting tolerance of the circulating needles, it reliably guides and centres injection moulding units and die-casting moulds.
Alle producten uit de categorie - hoekig
Z060/...
Centreereenheid, hoekig
Z07/...
Rechthoekige geleiding, zelfsmerend
Z071/.../1
Rechthoekige geleiding
Z071/.../2
Rechthoekige geleiding, DLC
Z0717/...
Rechthoekige geleidingseenheid
Z072/.../1
Geleidingsopname
Z072/.../2
Geleidingsopname, DLC
Z073/...
lineaire naaldgeleidingseenheid
Z0731/...
Rechthoekige geleiding
Z0732/...
Lineaire naaldgeleider
Z080/...
Centreereenheid, hoekig
Z082/...
Centreereenheid, DLC, hoekig
Z085/.../1
Centreereenheid, hoekig
Z085/.../2
Centreereenheid, DLC, hoekig
Z086/...
Vlakke centreereenheid
Z09/.../1
Centreereenheid, met voorcentrering
Z09/.../2
Centreereenheid, DLC, met voorcentrering
Z09/.../3
Centreereenheid, met voorcentrering
Z09/.../4
Centreereenheid, DLC, met voorcentrering
Z17/...
Geleidingsopname, hoekig
Z1819/...
vlakke geleidingseenheid
Z190/...
geleidingsklauw, met DLC-coating