Z073/b1xl2xl1
lineaire naaldgeleidingseenheid
Z073/b1xl2xl1
max. 200°C
60 HRC
1.2379 / brass
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
n2 |
Pos2 |
n1 |
Pos1 |
r1 |
a3 |
a2 |
a1 |
h2 |
h1 |
b2 |
l3 |
d1 |
b1 |
l2 |
l1 |
Productnummer |
CAD-gegevens |
1 |
Z0732/12x27 |
1 |
Z0731/12x25 |
4 |
29 |
20 |
7 |
22 |
9 |
45 |
9,8 |
M6 |
12 |
27 |
25 |
Z073/12x27x25
|
|
1 |
Z0732/12x27 |
1 |
Z0731/12x50 |
4 |
29 |
20 |
7 |
22 |
9 |
45 |
9,8 |
M6 |
12 |
27 |
50 |
Z073/12x27x50
|
|
1 |
Z0732/17x36 |
1 |
Z0731/17x32 |
6 |
35 |
26 |
10 |
25 |
9 |
50 |
11,8 |
M6 |
17 |
36 |
32 |
Z073/17x36x32
|
|
1 |
Z0732/17x36 |
1 |
Z0731/17x63 |
6 |
35 |
26 |
10 |
25 |
9 |
50 |
11,8 |
M6 |
17 |
36 |
63 |
Z073/17x36x63
|
|
1 |
Z0732/25x46 |
1 |
Z0731/25x40 |
8 |
45 |
33 |
13 |
32 |
13 |
63 |
12 |
M8 |
25 |
46 |
40 |
Z073/25x46x40
|
|
1 |
Z0732/25x46 |
1 |
Z0731/25x80 |
8 |
45 |
33 |
13 |
32 |
13 |
63 |
12 |
M8 |
25 |
46 |
80 |
Z073/25x46x80
|
|
1 |
Z0732/35x56 |
1 |
Z0731/35x50 |
10 |
60 |
41 |
16 |
36 |
17 |
85 |
15 |
M10 |
35 |
56 |
50 |
Z073/35x56x50
|
|
1 |
Z0732/35x56 |
1 |
Z0731/35x100 |
10 |
60 |
41 |
16 |
36 |
17 |
85 |
15 |
M10 |
35 |
56 |
100 |
Z073/35x56x100
|
|
1 |
Z0732/45x66 |
1 |
Z0731/45x56 |
10 |
74 |
48 |
18 |
40 |
17 |
100 |
18 |
M12 |
45 |
66 |
56 |
Z073/45x66x56
|
|
1 |
Z0732/45x66 |
1 |
Z0731/45x112 |
10 |
74 |
48 |
18 |
40 |
17 |
100 |
18 |
M12 |
45 |
66 |
112 |
Z073/45x66x112
|
|
The HASCO linear needle guide unit Z073/... sets completely new standards in precision and rolling
Alle producten uit de categorie - hoekig
Z060/...
Centreereenheid, hoekig
Z07/...
Rechthoekige geleiding, zelfsmerend
Z071/.../1
Rechthoekige geleiding
Z071/.../2
Rechthoekige geleiding, DLC
Z0717/...
Rechthoekige geleidingseenheid
Z072/.../1
Geleidingsopname
Z072/.../2
Geleidingsopname, DLC
Z073/...
lineaire naaldgeleidingseenheid
Z0731/...
Rechthoekige geleiding
Z0732/...
Lineaire naaldgeleider
Z080/...
Centreereenheid, hoekig
Z082/...
Centreereenheid, DLC, hoekig
Z085/.../1
Centreereenheid, hoekig
Z085/.../2
Centreereenheid, DLC, hoekig
Z086/...
Vlakke centreereenheid
Z09/.../1
Centreereenheid, met voorcentrering
Z09/.../2
Centreereenheid, DLC, met voorcentrering
Z09/.../3
Centreereenheid, met voorcentrering
Z09/.../4
Centreereenheid, DLC, met voorcentrering
Z17/...
Geleidingsopname, hoekig
Z1819/...
vlakke geleidingseenheid
Z190/...
geleidingsklauw, met DLC-coating