Z080/a1xb1-02 | hoekig | centreerelementen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z080/a1xb1-02

Centreerstuk, female

Z080/a1xb1-02

53 HRC
1.2343 / 1.2590

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

a1 b1 Productnummer CAD-gegevens
20 20 Z080/20x20-02
25 25 Z080/25x25-02
32 32 Z080/32x32-02
40 40 Z080/40x40-02