Z082/a1xb1-01 | hoekig | centreerelementen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z082/a1xb1-01

Centreerstuk, male

Z082/a1xb1-01

1.2343
met DLC-coating

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

a1 b1 Productnummer CAD-gegevens
20 20 Z082/20x20-01
25 25 Z082/25x25-01
32 32 Z082/32x32-01
40 40 Z082/40x40-01