Z085/l1xb1/Typ-01 | hoekig | centreerelementen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z085/l1xb1/Typ-01

Centreerstuk, female

Z085/l1xb1/Typ-01

60 +2 HRC
1.2379

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 b1 Typ Productnummer
30 28 1 Z085/30x28/1-01
50 33 1 Z085/50x33/1-01
75 38 1 Z085/75x38/1-01