Z085/l1xb1/Typ-02 | hoekig | centreerelementen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z085/l1xb1/Typ-02

Centreerstuk, male

Z085/l1xb1/Typ-02

58 +/-2 HRC

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 b1 Typ Productnummer
30 28 1 Z085/30x28/1-02
50 33 1 Z085/50x33/1-02
75 38 1 Z085/75x38/1-02