Z085/l1xb1/Typ-02 | hoekig | centreerelementen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z085/l1xb1/Typ-02

centreerstuk, male

Z085/l1xb1/Typ-02

58 +/- 2 HRC
1.2379
met DLC-coating

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 b1 Typ Productnummer
30 28 2 Z085/30x28/2-02
50 33 2 Z085/50x33/2-02
75 38 2 Z085/75x38/2-02