Z09/b1xh1xl1/Typ-01 | hoekig | centreerelementen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ-01

Centreerstuk, male

Z09/b1xh1xl1/Typ-01

1.2379
met DLC-coating

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

b1 h1 l1 Typ Productnummer CAD-gegevens
16 8 73 4 Z09/16x8x73/4-01
20 12 109 4 Z09/20x12x109/4-01