Z092/b1xl1xh1 | vergrendelings-stukken | centreerelementen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z092/b1xl1xh1

Vergrendelingsblok, female

Z092/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

r1 h2 a2 l2 d1 b1 l1 h1 Productnummer CAD-gegevens
4 22 22 12 M5 20 20 10 Z092/20x20x10
4 22 22 12 M5 20 40 10 Z092/20x40x10
5 26 26 13 M6 25 25 12 Z092/25x25x12
5 26 26 13 M6 25 40 12 Z092/25x40x12
6 34 34 15 M8 32 32 16 Z092/32x32x16
6 34 34 15 M8 32 50 16 Z092/32x50x16