Z1105/d1xl1 | geleidingsbussen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1105/d1xl1

Geleidebus, Glijgeleiding

Z1105/d1xl1

gesinterd metaal
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d2 Tol.d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37